国を選択してください

グローバルサイトへ

KCD2-EL センサ出力段端子

リード線断線監視機能付きセンサ出力段端子

主なメリットの概要

  • 1 チャンネル端子アンプ
  • NAMUR センサー入力
  • DC 24 V 供給電圧
  • 信号伝送エラーを防止するための標準インターフェイス
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
  • リード切断監視:リード切断監視は、端子 1 と 3 をブリッジすることで切断できます
  • 短絡保護電子出力
  • 低ノイズ感度
  • 小型端子ハウジング
  • DIN EN 50 022 に準拠した標準 35 mm レールにクリップ留め
  • 保護等級 IP20
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
  • ZH

KCD2-ELの技術データ

MTTFd1612 a
黄色 LEDスイッチ出力
リード切断: LED オフ、出力ロック状態
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル≤ 10 %
作動電流IB約 22 mA
接続端子 1+、2-
接続可能なセンサタイプNAMUR
パルス長 / パルス間隔≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms
短絡電流約 8 mA
センサー電源8 V DC
スイッチングポイント1,2 ... 2,1 mA ヒステリシス約 0.2 mA
ライン障害検出付き
トリップ値1 kHz
接続端子 4-
電流200 mA 短絡保護
トランジスタNPN
信号レベルUB - 1.8 V
動作モードNO 接点
切替え周波数1 kHz
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
保護等級EN 60529:2000
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
接続自動開装置の接続端子、 最大コア断面積 0.34~2.5 mm2
質量60 g
寸法20x60x40
(mm)
一般的な注意事項