国を選択してください
KCD2-E2L センサ出力段端子
リード線断線監視機能付きセンサ出力段端子
主なメリットの概要
- 1 チャンネル端子アンプ
- NAMUR センサー入力
- DC 24 V 供給電圧
- 信号伝送エラーを防止するための標準インターフェイス
- スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
- リード切断監視:リード切断監視は、端子 1 と 3 をブリッジすることで切断できます
- 短絡保護電子出力
- 低ノイズ感度
- 小型端子ハウジング
- DIN EN 50 022 に準拠した標準 35 mm レールにクリップ留め
- 保護等級 IP20
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH