国を選択してください

グローバルサイトへ

KCD2-R センサ出力段端子

リレー出力付きセンサ出力段端子

主なメリットの概要

  • 1 極のリレー出力(黄色の LED はスイッチング状態を示します)
  • 還流ダイオード
  • 小型端子ハウジング
  • DIN EN 50 022 に準拠した標準 35 mm レールにクリップ留め
  • 保護等級 IP20
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
  • ZH

KCD2-Rの技術データ

MTTFd19699 a
黄色 LEDスイッチ出力
動作電圧UB24 V DC ±15 %
リップル≤ 10 %
作動電流IB16 mA
接続端子 2+、3-
接続可能なセンサタイプPNP または NPN 3 線式センサー
切替え周波数 f≤ 10 Hz
リレー1 つの切り替え接点
接触荷重30 V DC/2 A 抵抗負荷
遅延プルイン:約 6 ms
ドロップアウト:約 2 ms
機械的寿命≥108 切替えサイクル
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
保護等級EN 60529:2000
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
接続自動開装置の接続端子、
最大コア断面積 0.34~2.5 mm2
質量60 g
寸法20 mm x 60 mm x 40 mm
一般的な注意事項