国を選択してください
KCM-70A-C 積算計
電気機械式積算計
主なメリットの概要
- 電子機械式トータライザ
- 7 桁の集計器
- 最大 25 Hz のカウンタ周波数
- リセットなし
- 電源 24 V DC
- 取り付けが簡単なラッチスプリングまたはラッチファスナー付き固定具
- DIN EN 60529 に準拠した保護等級 IP65(前面のみ)
- DIN EN 60068-2-27 に準拠した耐衝撃性
- DIN EN 60068-2-6 に準拠した耐振動性
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR