国を選択してください
KCT-6S-C パルスカウンタユニット
積算計、タイマー、またはタコメータとして使用するためのデジタル表示ユニット
主なメリットの概要
- 最大 20 kHz のカウンタ周波数
- LED インジケータ、赤色
- 10 進デバイス 6 個
- キーパッドによる操作
- 2 点のカウンタ入力
- 取り付けが簡単なプラグインフレーム付き固定具
- ねじ止め端子による接続
- 手動または外部リセット
- PNP センサーと NPN センサーを接続可能
- DIN EN 60068-2-27 に準拠した耐衝撃性
- DIN EN 60068-2-6 に準拠した耐振動性
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR