国を選択してください

グローバルサイトへ

KCM-51-V 積算計

電気機械式積算計

主なメリットの概要

  • 電子機械式トータライザ
  • 10 進デバイス 5 個
  • カウンタ周波数 10 Hz
  • 手動リセット
  • 電源装置 230 V AC
  • 簡単に取り付けられるラッチファスナー付き固定具
  • DIN EN 60529 に準拠した保護等級 IP42(前面のみ)
  • DIN EN 60068-2-27 に準拠した耐衝撃性
  • DIN EN 60068-2-6 に準拠した耐振動性
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
KCM-51-Vの技術データ

タイプデジタルディスプレイ
桁数5
表示値数字の縦方向高さ 4 mm
リセット手動
動作電圧UB230 V AC
消費電力P01,3 VA
パルス長 / パルス間隔50 ms / 50 ms
カウント頻度10 Hz
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
相対湿度≤ 80 % (結露なきこと)
接続フレキシブルリード AWG 22
長さ 150 mm
質量48 g
寸法48 mm x 24 mm x 59 mm
取り付けラッチファスナ
寿命> 50 x 106 パルス
一般的な注意事項