国を選択してください
RL31-54/25/73c/136 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー、プラスチックハウジング、検出範囲 9 m、赤色光、ライトオン、DC バージョン、プッシュプル出力 2 点、制御エレメントなし、M12 プラグ
主なメリットの概要
- コンパクトで安定したハウジング
- 偏光フィルターでグレア保護
- 高視認性 LED
- 強力なプッシュプル出力
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH