国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK31-8-1200-RT/31/59/115 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー、プラスチックハウジング、検出範囲 1200 mm(調整可能)、AC/DC バージョン、赤色光、ダークオン、リレー接点出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 動作電圧 AC / DC
  • 高視認性 LED
  • リレー出力、ポテンシャルフリーオルタネータ 1 個
  • コンパクトで安定したハウジング
  • 保護クラス II

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
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
  • IT
  • ZH

RLK31-8-1200-RT/31/59/115の技術データ

検出範囲0 ... 1200 mm 調節可能
最大検出範囲0 ... 1200 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 25 mm 距離 1,2 m
発散角2 °
周囲光限度50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
MTTFd790 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P0≤ 2 VA
切替え方式ダークオン
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 240 V AC/DC
スイッチング電流最大 3 A
スイッチング電源DC:最大 150 W AC:最大 750 VA
切替え周波数f20 Hz
応答時間≤ 25 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル 、5 線式
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量155 g
寸法
高さ62 mm
幅18 mm
深度35 mm
一般的な注意事項