国を選択してください

グローバルサイトへ

Mounting Set AL2109 extension 取り付けセット

AL2109用ライトグリッド延長取付けセット

主なメリットの概要

  • エレベータライトカーテン AL2109 の機械的拡張用取り付けセット
  • ドアやエレベータのエリアでのさまざまな用途に使用可能
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Mounting Set AL2109 extensionの技術データ

ハウジング長さ L600 mm
材料アルミニウムハウジング
質量約 400 g
寸法
長さ600 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
TTA シリーズAL21
一般的な注意事項