国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL31-03 取り付け補助具

取り付けブラケット(狭い)

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-RL31-03の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量約 106 g
寸法
高さ50 mm
幅35 mm
長さ103 mm
シリーズシリーズ 31
一般的な注意事項