国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL31-04 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL31-04の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量約 60 g
寸法
高さ32,4 mm
幅35 mm
長さ82,5 mm
シリーズシリーズ 31
一般的な注意事項