国を選択してください
DK10-LAS-54/76/110/124 プリントマークコントラストセンサー
プリントマークコントラストセンサー、検出範囲 10 m、赤色レーザー光、レーザークラス 2、ライトオン / ダークオン、感度調整器、プッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 同軸光システム - 使用できない領域はありません
- レーザークラス 2、アイセーフ
- 感度調節可能
- 30 µ秒の応答時間(非常に高速なスキャン処理に適しています)
- 検知範囲は最大 10 m
- レーザー回帰反射型センサー
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH