国を選択してください

グローバルサイトへ

UB120-12GM-E5-V1 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 非常に狭い投影コーン
  • スイッチ出力
  • 非常に小さな使用できない領域
  • 5 種類の出力機能の設定が可能
  • 短い応答時間

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

UB120-12GM-E5-V1の技術データ

検知範囲15 ... 120 mm
調整範囲20 ... 120 mm
デッドバンド0 ... 15 mm
標準ターゲットプレート10 mm x 10 mm
トランスデューサ周波数約 850 kHz
応答遅延約 9 ms
黄色 LEDスイッチング状態の表示
点滅:プログラム機能の対象物が検出されました
赤色 LED赤色点灯:エラー
赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
入力タイププログラム入力 1 点
作動距離 1:-UB~+1 V、作動距離 2:+6 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプ1 スイッチ出力 PNP 常開 / 常閉 、プログラム可能
定格動作電流Ie100 mA 、短絡 / 過負荷保護
デフォルト設定スイッチポイント A1: 20 mm 切替えポイント A2: 120 mm
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 %
切替え周波数f≤ 52 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量25 g
寸法
長さ70 mm
直径12 mm
一般的な注意事項