国を選択してください
UB120-12GM-I-V1 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 非常に狭い投影コーン
- アナログ出力 4 mA ~20 mA
- 非常に小さな使用できない領域
- 調節可能な測定ウィンドウ
- 短い応答時間
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
JA
- JA
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UB120-12GM-I-V1の技術データ
| 検知範囲 | 15 ... 120 mm | |
| 調整範囲 | 20 ... 120 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 15 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 10 mm x 10 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 850 kHz | |
| 応答遅延 | 約 27 ms |
| 黄色 LED | 黄色点灯:評価範囲内の物体 黄色、点滅:プログラム機能、物体が検出されました | |
| 赤色 LED | 赤色点灯:エラー 赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒 |
| 出力タイプ | 1 点アナログ出力 4~20 mA | |
| 解像度 | 0,17 mm | |
| 特性曲線の偏差 | ± 1 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ± 0,5 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | 0~300 Ω | |
| 温度の影響 | ± 1,5 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 25 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。