国を選択してください

グローバルサイトへ

DK10-LAS/76a/110/124 プリントマークコントラストセンサー

プリントマークコントラストセンサー、検出範囲 300 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 2、ライトオン/ダークオン、感度調整器、プッシュプル出力、エミッタースイッチオフ、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 非常に小さなプリントマークを記録するためのレーザープリントマークコントラストセンサー
  • 焦点深度範囲 3 mm ~300 mm
  • レーザークラス 2、アイセーフ
  • 感度調節可能
  • 30 µ秒の応答時間(非常に高速なスキャン処理に適しています)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

DK10-LAS/76a/110/124の技術データ

検知範囲300 mm
検出範囲3 ... 300 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス2
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長1,5 µs
繰り返し周波数108,7 kHz
最大パルスエネルギ2,1 nJ
ライトスポット表示約 0,8 mm 距離 300 mm
周囲光限度
連続光40000 Lux
MTTFd550 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED:レシーバが点灯している場合は点灯(ライトオン)、レシーバが点灯していない場合は点灯(ダークオン)
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ、感度調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 55 mA
テスト入力+Ub でのエミッターの非アクティブ化
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧PNP: UB - 2,5 V / NPN: URest 1,5 V
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f16,5 kHz
応答時間30 µs
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
UL 認証cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面ガラス
質量200 g
寸法
高さ85,6 mm
幅33 mm
深度60,8 mm
一般的な注意事項