国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-ANALYZER ASi アナライザ

AS-Interface アナライザ

主なメリットの概要

  • トリガー機能
  • 電文メモリ
  • ベンチマークでエラー統計
  • 実際値の表示
  • PC 上の視覚化および評価ソフトウェア

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-ANALYZERの技術データ

AS-Interface 仕様V3.0
MTTFd280 a 30 °C の場合
テレグラムメモリー256000 AS-Interface テレグラム
LED POWERAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED SER ACTIVEインターフェイスが作動中、緑色 LED
LED テストテストモード、LED 緑色 / 赤色
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格動作電流Ie約 70 mA
電源(AS-Interface から)
インターフェイスの種類AS-Interface:ねじ端子
トリガー:ねじ端子(入力:24 V、出力:TTL)
PC:RS 232(9 ピン D-Sub ソケット付き)
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。