国を選択してください
UDC-18GM50-255-3E3 ダブルシートセンサー
主なメリットの概要
- 重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(用紙が好ましい)を確実に検出するための超音波システム
- ショートバージョン
- ティーチイン不要
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
- 材料の重量:10 g/m2 から 2000 g/m2 超まで
- 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで
- シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です
- プログラム可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
JA
- JA
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH