国を選択してください
RAL70-IR/32/98 スロットグリッドセンサ
コンパクトスロットグリッドセンサー、小型部品検出用に最適化、スロット幅 70 mm、赤外線、PNP 出力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- コンパクトスロットグリッドセンサー
- 広い検出エリアを備えたオープンフレーム
- 小型部品の検出に最適化されています
- 静止物体を抑制するオプション
- 自由落下時の超小型ガイド付き部品およびガイドなし部品の検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH