国を選択してください

グローバルサイトへ

RAL50-IR/32/98 スロットグリッドセンサ

コンパクトスロットグリッドセンサー、小型部品検出用に最適化、スロット幅 50 mm、赤外線、PNP 出力、M8 プラグ

主なメリットの概要

  • コンパクトスロットグリッドセンサー
  • 広い検出エリアを備えたオープンフレーム
  • 0.5 mm までの小さな部品の検出に最適化されています
  • 静止物体を抑制するオプション
  • 自由落下時の超小型ガイド付き部品およびガイドなし部品の検出
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
  • ZH

RAL50-IR/32/98の技術データ

光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
マーキングCE
スロット幅50 mm
スロット深さ46 mm
周囲光限度10000 Lux
解像度0,5 mm
温度の影響< 10 %
アクティブゾーン35 mm x 50 mm
機能インジケータLED、黄色
制御エレメント感度調整
制御エレメント時間調整器 準拠した場合の パルス伸長 および 動的 / 静的運転
動作電圧UB24 V DC ±20 %
無負荷供給電流I0< 70 mA
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流200 mA
電圧降下Ud< 2,5 V
切替え周波数f5000 Hz
繰り返し精度R0,1 mm
パルス拡張0,1 ... 150 ms
製品規格EN 60947-5-2
周囲温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続M8 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジング黒色アルマイト
光学面ガラス
質量200 g
寸法
高さ90 mm
幅20 mm
長さ81 mm
一般的な注意事項