国を選択してください
KFU8-DW-1.D 回転速度モニター
回転速度モニター
主なメリットの概要
- 速度モニタ 最大 40 kHz
- リレー出力および LED インジケータ付き事前選択値 1 個
- 2、3、4 線および NAMUR センサ、ロータリエンコーダが接続可能
- 起動遅延
- 4 つのフロントキーによるメニュー形式操作
- 周期測定
- 出力信号を反転可能
- ディスプレイデバイスは、0.1 ~2.5 秒の間で設定可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- SL
- ZH