国を選択してください
ML29-2P/25/103/143 スルービームセンサ
シングルビームミニチュアセンサー、フレームやドアプロファイルへの取り付けに最適
主なメリットの概要
- 非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング
- 集積回路
- テスト
- 簡単な設置 - プラグ & プレイ
- ドアプロファイルやフレームへの設置に最適
- デュアルビームバージョンのマスタ / スレーブにより、クロージングエッジのデュアルビームを保護
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH