国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NVO5-SK3 Cable connector for one sensor

主なメリットの概要

  • Cable connector for extension of sensor cables
  • Approved for zone 0
  • Waterproof, degree of protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

NVO5-SK3の技術データ

Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP67
Connectionfor cable diameter 5 ... 15 mm (0.2 ... 0.6 inch), PG16 cable gland, built-in terminal board for 3 leads
MaterialNylon 6.6
Massapprox. 60 g
Dimensions∅28 x 108 mm (∅1.1 x 4.25 inch)
Width32 mm
Length108 mm
EU-type examination certificateDEMKO 07 ATEX 142588
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50284
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。