国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NVO5-KV Installation box

主なメリットの概要

  • Installation box for outdoor mounting and moist rooms
  • Transparent lid which can be locked
  • Built-in DIN rail
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

NVO5-KVの技術データ

Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 600 g
Dimensions105 x 116 x 200 mm (4.1 x 4.6 x 7.8 inch)
Height200 mm
Width116 mm
Length105 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。