国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-1000MMx1000MM 反射フィルム

金属板 1000 mm x 1000 mm の反射テープ

主なメリットの概要

  • 距離センサー EDM50、EDM120、EDM240、VDM に適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-1000MMx1000MMの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料反射テープ、 プレート:アルミニウム
質量約 5,5 kg
寸法
高さ2,4 mm
幅1000 mm
長さ1000 mm
取り付け取り付け穴
シリーズEDM 、 VDM
一般的な注意事項