国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK31-54/25/31/115 SET 回帰反射型センサー

人、物体、および車両を検出するためのミッドレンジ光電センサ

主なメリットの概要

  • 人、物体、および車両を検出するための光電センサー
  • 小型ハウジング付きの大型構造
  • 周囲光に反応しません
  • ユニバーサル電圧用バージョン
  • リレー出力
  • 付属品付きのバージョンは納品物に含まれています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
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
  • IT
  • ZH

RLK31-54/25/31/115 SETの技術データ

有効検出範囲0 ... 9000 mm
リフレクタの距離20 ... 9000 mm
しきい値検出範囲12 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
ライトスポットの直径約 200 mm 距離 6 m
発散角3 °
周囲光限度50000 Lux
付属アクセサリリフレクタ C110-2
OTH-RL31-01 取り付けブラケット、取り付け資材付き
MTTFd790 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P0≤ 2 VA
切替え方式ライトオン
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 240 V AC
スイッチング電流最大 3 A
スイッチング電源DC:最大 150 W AC:最大 750 VA
切替え周波数f20 Hz
応答時間≤ 25 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量154 g
寸法
高さ62 mm
幅18 mm
深度35 mm
一般的な注意事項