国を選択してください

グローバルサイトへ

KCY1-6SR-B パルス / バッチコントローラ

パルス / バッチコントローラ(LCDディスプレイ付き)

主なメリットの概要

  • 10 年ごとに 1 つのボタンで簡単な事前選択設定
  • 読みやすい 2 行 LCD インジケータ
  • バッテリ作動
  • リレー出力
  • キーパッドロック用の入力
  • カウンタおよびリセット入力付きのパルスおよびタイムバッチコントローラ
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
KCY1-6SR-Bの技術データ

事前選択シングル
データストレージ5 x 106 スイッチングサイクル、8 年
プログラミングキーパッド方式のメニュー
タイプLC ディスプレイ(2 行、7 セグメント表示あり)
桁数6
表示値数字の縦方向高さ 7 mm
事前選択数字の縦方向高さ 4,5 mm
キーインターロック外部の「高」信号経由
表示間隔0 ... 999999
タイムバッチコントローラの表示領域:秒、分、時間
小数点0~3 桁の小数
スケール係数-
測定値出力のリフレッシュサイクル0.1 … 99.9 秒、プログラム可能
リセット手動または外部
動作電圧UBバッテリ 2 x 3,6 V
カウント頻度最大 30 Hz
インピーダンス110 kOhm
カウント方法加算または減算
リレー常開接点(最大 60 VA)
230 V AC/0.5 A、 60 V DC/2 A
応答時間< 20 ms
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相対湿度≤ 80 % (結露なきこと)
質量80 g
寸法48 mm x 48 mm x 85 mm
取り付けラッチファスナー(寸法 50.5 mm x 54.5 mm)
一般的な注意事項