国を選択してください

グローバルサイトへ

GLV18-6-S/115/120 回帰反射型センサー

回帰反射型センサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、側面光学面、検出範囲 5.5 m、赤色光、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、PNP 出力 2 点、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • 非常に高い検出範囲
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 最適化されたポテンショメータ設計で、アプリケーションのコントロールボタンレイアウトがわかりやすい
  • Sidelooker バージョン
  • DC 電圧バージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

GLV18-6-S/115/120の技術データ

有効検出範囲0 ... 5,5 m
リフレクタの距離0,05 ... 5,5 m
しきい値検出範囲6,5 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 250 mm のとき 6,5 m
発散角約 2 °
光学面側面
周囲光限度30000 Lux
MTTFd920 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC
光学面PMMA
ケーブルPVC
質量約 75 g
寸法
長さ39,8 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
一般的な注意事項