国を選択してください
GLV18-6/25/102/159 回帰反射型センサー
回帰反射型センサ、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 6.5 m、赤色光、ライトオン、DC バージョン、NPN 出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
- 非常に高い検出範囲
- 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
- 最適化されたポテンショメータ設計で、アプリケーションのコントロールボタンレイアウトがわかりやすい
- 前面光学面付きバージョン
- DC 電圧バージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH