国を選択してください
AIR20-8-H-2200/25/38a アクティブ赤外線スキャナ
シングルビームアクティブ赤外線スキャナー、バックグラウンド抑制機能、最大設置高 2.2 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、端子台
主なメリットの概要
- バックグラウンド抑制機能付きシングルビーム拡散モードセンサー
- クロージングエッジの確実な保護や自動ドアの開放インパルスセンサとして使用可能
- 回転ドアのドアハンドルモニターとしても使用可能
- 狭く高精度の長距離ライトビーム
- 可動式または固定式取り付けに適しています
- 周囲光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH