国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL28-C 取り付け補助具

溶接スラグカバーモデル

主なメリットの概要

  • 溶接ビードからの保護
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-RL28-Cの技術データ

付属アクセサリガラス
M4 x 8 mm つまみねじ
材料
ハウジング金属板(スチール)、黒色塗装
光学面ガラス
寸法
高さ90 mm
幅28,4 mm
長さ
シリーズRL28
RL29
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。