国を選択してください

グローバルサイトへ

UDCM-30GM-085-3E3 ダブルプレートセンサ

主なメリットの概要

  • 重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(板金が好ましい)を確実に検出するための超音波システム
  • ティーチイン不要
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • プログラム可能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

UDCM-30GM-085-3E3の技術データ

検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm
トランスデューサ周波数85 kHz
緑色 LED表示:シングルシートメタルが検出されました
黄色 LED表示:シートメタルが検出されませんでした(エアー)
赤色 LED表示:二重板金が検出されました
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0< 200 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 500 ms
入力タイプファンクション入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 100 ms
機能通常動作モードでは、機能入力は UB+ または UB- に接続されている必要があります
インピーダンス≥ 4 kΩ
出力タイプ3 スイッチ出力 PNP、NC
定格動作電流Ie3 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 3 V
スイッチオンディレイton約 30 ms
スイッチオフディレイtoff約 30 ms
パルス拡張最小 120 ms プログラム可能
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプケーブル PVC 、 2 m
コア断面積0,14 mm2
保護等級IP65
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量300 g
寸法
長さ90 mm
直径40 mm
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。