国を選択してください

グローバルサイトへ

KCT2-6ST-V パルスカウンタユニット

積算計、タイマー、またはタコメータとして使用するためのデジタル表示ユニット

主なメリットの概要

  • カウンタ / タイマー / タコメータ
  • 非常に明るく大きな LED インジケータ
  • トランジスタ出力での値の事前選択(選択可能な値は 1 つ)
  • PNP センサーと NPN センサーを接続可能
  • 2 つの個別入力による加算 / 減算
  • 保護等級 IP65 (前面のみ)
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
KCT2-6ST-Vの技術データ

事前選択シングル
データストレージ106 格納サイクルまたは 10 年、EEPROM
プログラミングキーパッド方式のメニュー
タイプ7 セグメント LED ディスプレイ、赤色
桁数6
表示値数字の縦方向高さ 14 mm
事前選択カウンタ値 ≤ 0 でアクティブ
キーインターロック-
表示間隔-199999 ... 999999 先行ゼロの抑制あり
小数点0~3 桁の小数
スケール係数0,0001 ... 99,9999
リセット手動または外部
動作電圧UB90 ... 260 V AC
消費電力P0最大 6 VA
カウント頻度30 Hz / 20 kHz (位相弁別器でカウントする場合は最大 11 kHz)
最小パルス持続時間5 ms リセット入力用
インピーダンス10 kOhm
電圧低: 0 ... 4 V DC 、 高: 12 ... 30 V DC
カウント方法加算または減算
センサー電源24 V DC ±15 % / 100 mA
応答時間6 ms
オプトカプラNPN、オープンコレクタ、オープンエミッター
30 V / 15 mA
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相対湿度≤ 80 % (結露なきこと)
接続2 ピンおよび 7 ピンのプラグイン接続端子、コア断面積 ≤ 1.5 mm2
質量約 150 g
寸法96 mm x 48 mm x 90 mm
取り付けラッチ固定具(寸法 48 mm x 100 mm)
一般的な注意事項