国を選択してください

グローバルサイトへ

MPR1HD 透過形センサ(R)

モジュラーMPシリーズ用スルービームセンサ(R)

主なメリットの概要

  • レシーバ
  • 過酷な作業
  • 耐高圧洗浄 1200 psi
  • 検出距離 60 m
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MPR1HDの技術データ

検知範囲60 m
光源赤外線
ライトタイプ赤外線
マーキングCE
機能インジケータ2 個の LED
制御エレメントライトオン / ダークオン
応答時間≤ 10 ms
出力タイプ選択したベースによる
標準EN 60947-5-2
承認CE、cULus
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
相対湿度95 % RH (結露なきこと)
耐衝撃性50G
耐振動性10G 、 10 ... 500 Hz
保護等級IP69K
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面ガラスレンズ
被覆ガラス入りアセタール、タイプ 20
寸法
高さ43,2 mm
幅39,6 mm
深度52,3 mm
一般的な注意事項