国を選択してください

グローバルサイトへ

MPS32HD ベース モジュール

モジュラー式光電MPセンサ用ベースモジュール

主なメリットの概要

  • プラグイン ベース
  • 過酷な作業
  • モジュラー設計
  • 交換可能な回転式ヘッド
  • リミット スイッチとミニ スタイル プラグイン ベース
  • レセプタクル タイプ : ねじ式端子、ケーブル直出し、コネクタ
  • 耐高圧洗浄 1200 psi
  • IP69K
  • DC モデル
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
MPS32HDの技術データ

マーキングCE
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IB最大 250 mA
電圧降下Ud≤ 1.0 V DC
消費電流≤ 25 mA
応答時間≤ 10 ms
出力タイプDC
出力タイプPNP 1 点、逆電流保護
標準EN 60947-5-2
承認CE、cULus
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
相対湿度95 % RH (結露なきこと)
耐衝撃性50G
耐振動性10G 、 10 ... 500 Hz
保護等級IP69K (すべてのコンポーネントが正しく組み立てられている場合)
接続選択したレセクタブルによる
材料 
ハウジングガラス充填ポリサルフォン
寸法
高さ85,9 mm
幅39,6 mm
深度52,3 mm
一般的な注意事項