国を選択してください

グローバルサイトへ

MPT42HD-CM ベース モジュール

ベースモジュール、モジュラー式 MP 光電センサシリーズ用アクセサリ

主なメリットの概要

  • 過酷な作業
  • 耐高圧洗浄 1200 psi
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
MPT42HD-CMの技術データ

マーキングCE
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IB250 mA 最大
電圧降下Ud≤ 1 V DC
消費電流≤ 25 mA
応答時間≤ 10 µs
出力タイプDC
出力タイプPNP 1 点、逆電流保護
標準EN 60947-5-2
承認CE、cULus
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
相対湿度95 % RH (結露なきこと)
耐衝撃性50G
耐振動性10G 、 10 ... 500 Hz
保護等級IP69K
接続V1 コネクタ
材料
ハウジングガラス充填ポリサルフォン
寸法
高さ55 mm
幅39,6 mm
深度39,6 mm
一般的な注意事項