国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-F110 取り付け角度

F110 シリーズセンサの取付け用ブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

MH-F110の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
寸法
高さ41 mm
幅30 mm
深度30 mm
注2 ピース、納品物に含まれています
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。