国を選択してください

グローバルサイトへ

AL2109-P-1820-3403/40b/49/143 エレベータライトグリッド

人・物体検知用高解像度ライトグリッド

主なメリットの概要

  • エレベータおよびアクセスのロックエッジを監視するための、低プロファイル高解像度ライトグリッド
  • コントローラ内蔵のスルービームライトグリッド
  • EN81-70 および EN12015/16 に準拠
  • 最大 135 ビームの高密度監視フィールドにより、小さな物体を確実に検出
  • ゼロ距離まで物体検出
  • 自動ビーム交差
  • 反射光および周囲光に影響されません

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AL2109-P-1820-3403/40b/49/143の技術データ

有効検出範囲0 ... 3500 mm
しきい値検出範囲3500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 950 nm
照射野高さ1800 mm
ビームのクロスオーバー自動、3x/5x/7x (トランスミッタ / レシーバー間の距離による)
ビーム間隔90 mm
ビーム数61 ~135 (動的)
発散角エミッター: < 20 ° 、 レシーバー: < 6 °
周囲光限度> 100000 Lux
付属アクセサリM12 コネクタ付き接続ケーブル 2 本、約 300 mm
MTTFd180 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ赤色 LED(レシーバー内): 作動電源を接続すると点灯、 物体が検出されたときに出力、
動作電圧UB11 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0< 180 mA
切替え方式選択とプログラムが可能なライトオン / ダークオン
信号出力1 PNP および 1 NPN、短絡保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流100 mA
切替え周波数f< 3 Hz
応答時間< 100 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
標準EN 81-70:2003/A1:2004、セクション 5.2.4 EN 81-20:2014、セクション 5.3.6.2.2.1
監視フィールドのデータシート仕様に従って、物体検出を考慮します。
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
プロファイルの幅9 mm
保護等級IP54
接続M8 x 1 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングアルミニウム
光学面プラスチック
質量2000 g (デバイス)
寸法
幅9 mm
深度34 mm
長さ2000 mm
一般的な注意事項