国を選択してください

グローバルサイトへ

MH V3-BIT M8 スクリュードライバナット

トルクドライバ用 M8 プラグ

主なメリットの概要

  • すべての M8 丸型コネクタを固定するための工具(縦方向のローレット付き)
  • プラグコネクタキャップは回転させて簡単に取り外し可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH V3-BIT M8の技術データ

駆動装置4 mm 六角
質量約 17 g
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。