国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-C60 リフレクタ

リフレクタ、丸型 Φ 61.8 mm、中央に取り付け穴

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-C60の技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ7,2 mm
直径61,8 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項