国を選択してください

グローバルサイトへ

AB-18 取り付け角度

取り付け補助具

主なメリットの概要

  • M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

AB-18の技術データ

内径18 mm
材料ステンレス スチール 304
寸法38,1 mm x 34,9 mm x 25,4 mm
高さ25,4 mm
幅34,9 mm
長さ38,1 mm
一般的な注意事項