国を選択してください

グローバルサイトへ

AB-12 取り付け角度

取り付け補助具

主なメリットの概要

  • すべての M12 ねじ付き円筒型センサーに対応するリテーナー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

AB-12の技術データ

内径12 mm
材料ステンレス スチール 304
寸法31,8 mm x 31,8 mm x 25,4 mm
高さ25,4 mm
幅31,8 mm
長さ31,8 mm
一般的な注意事項