国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

MPZB01 取り付け補助具

垂直スロット付き取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
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
MPZB01の技術データ

内径30 mm
材料金属
質量約 115 g
寸法
高さ55 mm
幅64 mm
シリーズシリーズ 61 、 MP シリーズ
一般的な注意事項