国を選択してください
FB6305* Relay output
主なメリットの概要
- 4-channel
- Outputs wired to Ex e terminals
- Installation in suitable enclosures in Zone 1 or Zone 21
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE