国を選択してください

グローバルサイトへ

RT1 X 2 反射フィルム

反射テープ

主なメリットの概要

  • 反射テープ、プレカット、コーナーキューブ
  • 150 フィートロールの使用が可能
  • 切断可能
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
RT1 X 2の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-20 ... 82,22 °C (-4 ... 180 °F)
寸法1.0 x 2.0 インチ(25.4 mm x 50.8 mm)
取り付け自己接着
ストレージ涼しく乾燥した状態で保管
一般的な注意事項