国を選択してください
ML9-54-G/25/136/143 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサーにより、物体を明確に検出
主なメリットの概要
- 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
- 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
- ティーチイン
- コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
- 相互干渉から保護(クロストークなし)
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR