国を選択してください

グローバルサイトへ

FE-ITSAS6S-3 ガラス光ファイバー

光ファイバー

主なメリットの概要

  • MPG および MHP-F アンプ用
  • 直角センシングヘッド
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FE-ITSAS6S-3の技術データ

検知範囲1280 mm (赤外線 光ファイバ センサ MPG シリーズ)
660 mm (赤外線 光ファイバ センサ MHP-F シリーズ)
330 mm (赤色 光ファイバ センサ MPG シリーズ)
260 mm (赤色 光ファイバ センサ MHP-F シリーズ)
光ファイバーの長さl3 フィート(0.914 m)
曲げ半径≤ 25 mm
ファイバーバンドルの直径3,2 mm
標準EN 60947-5-2
承認CE
周囲温度-40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F)
材料
光学面ガラス
被覆グリップ
コアガラスファイバー
デバイスシリーズMPG および MHP-F
一般的な注意事項