国を選択してください

グローバルサイトへ

VDM18-300/20/122/151 距離センサー

ユニバーサル距離センサー、対象物までの測定、検出範囲 300 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 2、PNP 出力 2 点、アナログ出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 高解像度
  • 非常に高速な応答特性、迅速なスキャンプロセスに適しています
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

VDM18-300/20/122/151の技術データ

測定範囲80 ... 300 mm
光源レーザーダイオード
標準サービス寿命 50,000 時間(Ta = +40 °C の時)
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス2
波長650 nm
ライトスポット表示約 2 mm x 4,5 mm のとき 300 mm
測定方法レーザー三角測量
周囲光限度≤ 5000 Lux
直線性エラー0,25 % 測定範囲
繰り返し精度R< 0,25 % (測定値に対して)
解像度< 0,1 % 測定範囲
温度ドリフト< 0,02 % / °C
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED x 2:スイッチング状態(各出力) 、 4 個の緑色 LED:動作モード
制御エレメントコントロールパネル : スイッチポイントのアジャスタ 、 作動モード 、 アナログ出力 ( S - セット 、 T - トグル)
パラメータ化インジケータ赤色 LED
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 40 mA 24 V DC のとき
保護等級II 、 定格電圧 ≤ 50 V DC
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
信号出力PNP 出力 2 点、独立
スイッチング電流最大 100 mA
測定出力アナログ出力 1 点 4~20 mA、短絡 / 過負荷保護 、 Rmax = 500 Ω
切替え周波数f≤ 1 kHz
応答時間0,4 ms
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2
規格準拠
レーザークラスDIN EN 60825-1:2008、IEC 60825-1:2007
UL 認証cULus 規格認定取得済み
周囲温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
保護等級IP67
接続M12 コネクタ、8 ピン
材料
ハウジングABS 、 耐衝撃性
光学面PMMA
質量約 43 g
寸法
高さ50 mm
幅17 mm
深度50 mm
一般的な注意事項