国を選択してください

グローバルサイトへ

FE-BTS6M-3 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - 拡散

主なメリットの概要

  • 円筒形のセンシングヘッド
  • ストレート光学系
  • 5/16 - 24 UNF ねじ
  • フレキシブル PVC 被覆
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FE-BTS6M-3の技術データ

検知範囲MHP-FR :45 mm
MHP-F: 90 mm
RL (K) 61-LL: 160 mm
MPG6HD: 180 mm
光ファイバーの長さl3 フィート(0.914 m)
エンドピース光軸:ストレート
タイプ:円筒形 / ねじ付きバレル
ねじサイズ:5/16 - 24 UNF
曲げ半径最小 19 mm
ファイバーバンドルの直径3,2 mm
周囲温度-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
材料
光学面ガラス
被覆PVC
コアガラス
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタステンレススチール、直径 4.7 mm
納品物2 つの六角ナットを含む
デバイスシリーズMP、MHP、シリーズ 61
一般的な注意事項