国を選択してください

グローバルサイトへ

RL28-8-H-1500-LAS/105/110 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 長距離用レーザーバージョン
  • 小型部品検出用の小さなライトビーム径
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

RL28-8-H-1500-LAS/105/110の技術データ

検出範囲100 ... 1500 mm
最小検出範囲50 ... 200 mm
最大検出範囲100 ... 1500 mm
バックグラウンド抑制最大 検出範囲の上限の + 10 %
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長4,5 µs
繰り返し周波数約 1,5 kHz
最大パルスエネルギ17 nJ
ライトスポット表示最大 1,5 mm x 4 mm 、ハウジングに垂直なライトスポット
黒 / 白差 (6 % / 90 %)≤ 40 %
周囲光限度50000 Lux
MTTFd590 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED 2 個
オン:スキャン範囲内の物体
オフ:スキャン範囲外の物体
制御エレメント検知範囲調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 2 s
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f140 Hz
応答時間3,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 プラスチックコネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量約 70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項