国を選択してください

グローバルサイトへ

FEF-PLT1-L5 プラスチック光ファイバー

プラスチック光ファイバー - スルービーム

主なメリットの概要

  • 広い検出範囲を実現可能
  • ねじ M8
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN

FEF-PLT1-L5の技術データ

光ファイバーの長さl5000 mm 、調整可能
光ファイバー直径d2,2 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 25 mm
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料
光学面プラスチック
被覆黒色ポリエチレン
コアプラスチック
納品物ペアで梱包された光ファイバーケーブル
デバイスシリーズSU18/35 、 SU18 、 SU19 、SU17.1、ML17-LL、MHP-FR
一般的な注意事項